Skip to content Skip to navigation

12/04/2022 | Thomson Industries stellt auf der SMM 2022 sein Sortiment elektrischer Linearantieb für die Schiffahrt vor

12.04.2022, Wolfschlugen, Deutschland – Thomson Industries, Inc., ein führender Hersteller von Lösungen im Bereich der linearen Aktorik, wird bei der 30. Ausgabe der SMM, einer Fachmesse mit den Schwerpunkten Schiffbau, maritime Anlagen, Maschinenbau und Meerestechnik, vom 6. bis 9. September 2022 in Hamburg vertreten sein und sein umfassendes Angebot an elektrischen Linearaktuatoren für Schiffsanwendungen ausstellen.

elektrische aktuatoren marineanwendung

Elektrische Linearaktuatoren von Thomson tragen zur Steigerung der Produktivität und Qualität bei, verbessern die Sicherheit und Ergonomie und senken die Treibstoff- und Wartungskosten.

Die elektrischen Linearaktuatoren von Thomson, einschließlich der Produktlinien Electrak® und Max Jac®, eignen sich aufgrund ihrer kompakten Größe, ihres breiten Lastbereichs, ihrer hohen Effizienz und ihres optionalen 12-, 24- oder 48-VDC-Betriebs hervorragend für die Schifffahrtsindustrie und ermöglichen die Automatisierung verschiedenster Aufgaben sowie eine höhere Effizienz und Sicherheit. Die Aktuatoren bieten Nutzern mehr Flexibilität, indem wichtige Aspekte des Bootsbetriebs ferngesteuert werden können – ohne die Komplexität, hohen Kosten und den Wartungsaufwand, die mit hydraulischen Systemen verbunden sind. Dadurch entfallen die regelmäßige Wartung und der Bedarf an platzraubenden Schläuchen, Pumpen, Filtern und Reglern, und die Sicherheit für den Bediener wird erhöht.

„Unsere Electrak-Aktuatoren bieten Herstellern von Schiffen, Booten und zugehöriger Ausrüstung eine ideale Quelle für den Push-Pull-Antrieb auf Wasserfahrzeugen – alles auf Knopfdruck“, so Anders Karlsson, Product Line Specialist - Linear Actuators bei Thomson. „Dank flexibler Onboard-Steuerungen, überlegener Leistung und unübertroffenem Schutz vor Umgebungseinflüssen lassen sich unsere Aktuatoren nahtlos in andere Steuerungssysteme integrieren. Die SMM wird eine großartige Plattform sein, um unsere Fähigkeiten im maritimen Sektor zu präsentieren.“

Aktuatoren wasserfahrzeug

Die elektrischen Aktuatoren von Thomson sind eine ausgezeichnete Wahl für eine Vielzahl von Aufgaben auf Wasserfahrzeugen.

Thomson Aktuatoren haben eine lange Tradition als robuste, widerstandsfähige, anpassungsfähige und für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipierte Produkte. Zu den weiteren Standardmerkmalen gehören die Schutzklassen IP67 (statisch), IP69K (statisch) und IP66 (statisch/dynamisch) für eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenbehandlungen, die eine Oxidation in salzhaltigen Umgebungen verhindern. Die Electrak-Reihe bietet weitere Vielseitigkeit mit maßgeschneiderten Modifikationen, um spezifische individuelle Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Hier sind einige Beispiele für Anwendungen von Linearaktuatoren, die bei Automatisierungsanwendungen auf Wasserfahrzeugen helfen können:

  • Heben, Senken und Halten von Lukendeckeln
  • Steuerungsaufgaben beim Setzen und Einholen des Großsegels
  • Öffnen, Schließen und Halten von Fenstern
  • Niederholersteuerung
  • Heben und Senken von Anhängerkupplungen
  • Sitzpositionierung/-einstellung
  • Automatisierung der Motorluke und des Wakeboard-Turms
  • Drosselklappen- und Schaltbetätigung

Thomson wird auf der SMM in Halle A4, am Stand 201 ausstellen, gemeinsam mit Altra Industrial Motion Inc.

Über Thomson Industries, Inc.

Seit 75 Jahren steht der Name Thomson für Innovationen und Qualität im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Linearaktuatoren, Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindespindeln, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die lineare Aktorik immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte der Luft- und Raumfahrt, Militärtechnik, Medizin und Gesundheit, Fertigungsautomatisierung, Lebensmittelverarbeitung und mobilen Arbeitsmaschinen. Thomson, eine Marke der US-amerikanischen Unternehmensgruppe Altra Industrial Motion, betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien und verfügt über ein weltweites Netzwerk mit mehr als 2000 Vertriebspartnern.

Für weitere Informationen Thomson Industries, Inc., 1500 Mittel Boulevard, Wood Dale, IL 60191-1073; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (Fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com

back to top