Skip to content Skip to navigation

20/07/2017 | Neue Broschüre von Thomson beleuchtet die Vorteile, Einsatzmöglichkeiten und Produkte der „smarten Aktorik“

20.07.2017, Kristianstad, SCHWEDEN – Thomson Industries, Inc., führender Hersteller mechanischer Antriebslösungen, veröffentlicht eine neue Broschüre speziell für Anwender aus der industriellen Automatisierung. Sie informiert über die wachsende Bedeutung sogenannter „smarter Aktuatoren“ als Antwort auf die steigende Nachfrage nach mehr Konnektivität, Einsatzflexibilität und Kosteneffizienz. Konkrete Einsatzmöglichkeiten werden auf insgesamt 10 Seiten der Broschüre anschaulich dargestellt, um den einzigartigen Nutzen zu illustrieren, den Maschinenentwickler aus smarten Aktuatoren ziehen können. Gezeigt werden Anwendungen in Arbeitsmaschinen sowie der Fertigungsautomatisierung und der Materialhandhabung. Zudem werden die wichtigsten Vorzüge der Thomson-Produktreihen Electrak® HD, Electrak Throttle und WhisperTrak™ herausgestellt, wesentliche Vertreter der smarten Aktorik.

Die neue Thomson-Broschüre zur smarten Aktorik

 

Unter dem Titel Smarte Thomson Electrak Linearaktuatoren (Elektromechanische Lösungen für automatisierte, wechselnde Arbeitsabläufe) vermittelt die 28-seitige Broschüre die Eigenschaften und Fähigkeiten dieser wegweisenden Technologie. Hierzu gehört beispielsweise die Möglichkeit, bislang externe Steuerfunktionen wie das Schalten, die Positionsrückführung und Systemdiagnosen direkt im Aktuator-Gehäuse unterzubringen, genauso wie die Unterstützung für die Vernetzung im J1939-Standard.

Eine vernetzte Produktionsanlage mit smarten Aktuatoren in den einzelnen Maschinen profitiert dank verbesserter Steuerungsmöglichkeiten und erhöhter Konstruktionsflexibilität von reduzierten Wartungs- und Stillstandzeiten.

 

Smarte Aktuatoren sind für immer mehr Industriebranchen interessante Alternativen. Von der Fabrik- und Gebäudeautomation über Wohnungs-, Büro und Krankenhauseinrichtung bis hin zur Materialhandhabung oder bau- und landwirtschaftliche Maschinen.

 

Sobald die Automatisierung einer Fabrik mit smarter Aktorik ausgestattet wird, zeigen sich die Vorteile unmittelbar und exponentiell. Das Maschinendesign wird dank mehr Flexibilität und Plug&Play vereinfacht, die Steuerungsfähigkeiten werden verbessert und der Energieverbrauch gesenkt.

 

Die Broschüre beleuchtet schließlich die Aktuatoren von Thomson, die als „smart“ gelten:

  • Electrak HD Linearaktuatoren sind besonders leistungsstarke Lösungen mit idealen Voraussetzungen für den Umstieg von hydraulischen zu smarten, elektrischen Anwendungen.
  • Die Drosselklappenaktuatoren Electrak Throttle sind für einbaufreundliche und ergonomische Motordrehzahlsteuerungen optimiert, die den jeweils aktuellen Arbeitsmodus der Maschine berücksichtigen.
  • WhisperTrak Linearaktuatoren sind leise und kompakt – ideal für Anwendungen in den Bereichen persönliche Mobilität, Medizin und Rehatechnik sowie im Büro oder privaten Bereich.

Eine spezielle Website und die Broschüre zur smarten Aktorik finden Interessierte unter www.thomsonlinear.com/smart

 

Über Thomson Industries, Inc.

Seit über 70 Jahren entwickelt Thomson hochwertige Innovationen im Bereich der Antriebstechnik. Das Unternehmen zählt zu den führenden Herstellern von Ball Bushing®-Linearlagern und Profilschienenlagern, 60 Case®-Wellen, geschliffenen und gerollten Kugelgewindetrieben, Linearaktuatoren, Getrieben, Kupplungen, Bremsen, Linearachsen und Zubehörteilen. 1945 hat Thomson die Linear Ball Bushing-Kugelbuchse erfunden und setzt seitdem mit seinen Lösungen für die mechanische Antriebsbewegung immer wieder neue Maßstäbe und liefert in sämtliche internationale Märkte von der Industrie, über die Luft- und Raumfahrt bis zur Militärtechnik. Thomson betreibt Produktionsanlagen in Nordamerika, Europa sowie Asien – mit einem weltweiten Netzwerk aus über 2000 Vertriebspartnern.

Thomson Industries, Inc., 203A West Rock Road, Radford, VA 24141; 1-540-633-3549; 1-540-633-0294 (fax); Thomson@thomsonlinear.com; www.thomsonlinear.com.

back to top