KRISTIANSTAD, SVEZIA – Thomson Industries presenta la nuova linea di attuatori lineari elettrici WhisperTrak™. L'attuatore lineare WhisperTrak di Thomson è silenzioso (<45 dBa), non richiede manutenzione e ha un alloggiamento compatto in un unico pezzo; questo prodotto consente un'eccezionale flessibilità di progettazione e migliora le prestazioni e la comodità per l'utente nell'ambito delle attrezzature mediche, della riabilitazione e della mobilità personale, dove sono essenziali l'affidabilità, le dimensioni ridotte e la silenziosità. Queste caratteristiche fanno di WhisperTrak di Thomson l'attuatore ideale per gli apparecchi domestici e dell'ufficio nonché per le applicazioni industriali leggere. Gli attuatori WhisperTrak di Thomson sono conformi alle certificazioni CE e UL e sono costruiti in conformità alla norma ISO 9000.
L'involucro IP67 completamente sigillato consente all'attuatore lineare elettrico WhisperTrak di garantire un funzionamento privo di manutenzione durante l'intero ciclo di vita, anche se esposto regolarmente a lavaggi, pioggia, polvere o altri particolati. In queste condizioni, si calcola che l'attuatore WhisperTrak sia in grado di fornire un minimo di 10.000 cicli, definiti come una corsa intera andata e ritorno, al massimo carico. Riducendo il numero di corse e/o il carico, ovviamente, la durata aumenta.
L'involucro IP67 completamente sigillato consente all'attuatore lineare elettrico WhisperTrak di garantire un funzionamento privo di manutenzione durante l'intero ciclo di vita, anche se esposto regolarmente a lavaggi, pioggia, polvere o altri particolati. In queste condizioni, si calcola che l'attuatore WhisperTrak sia in grado di fornire un minimo di 10.000 cicli, definiti come una corsa intera andata e ritorno, al massimo carico. Riducendo il numero di corse e/o il carico, ovviamente, la durata aumenta.
Forte dell'esperienza di oltre 40 anni degli attuatori lineari Thomson e dell'organizzazione di servizi, vendite e produzione su scala mondiale, l'attuatore WhisperTrak è progettato per garantire un funzionamento di lunga durata e privo di manutenzione, con un azionamento praticamente impercettibile e uno degli alloggiamenti più compatti disponibili sul mercato,” afferma Håkan Persson, responsabile Thomson della linea di prodotti degli attuatori lineari. “Inoltre, i pin dell'attuatore WhisperTrak sono compatibili con gli attuatori più competitivi in questo segmento di mercato. Questo consente agli OEM di sostituire un attuatore esistente con una soluzione più piccola, più leggera e più silenziosa, che sarà in grado di ridurre i costi di proprietà e di migliorare il vantaggio competitivo.”
Gli attuatori lineari elettrici WhisperTrak di Thomson sono disponibili in pronta consegna con interruttori di fine corsa (ELS) opzionali, funzione antirotazione e retroazione di posizione. Queste opzioni non incidono sulle dimensioni dell'alloggiamento, ma rientrano nell'involucro compatto del modello WhisperTrak standard.
Gli attuatori WhisperTrak di Thomson sono alimentati a 12 o 24 VCC e sono in grado di sopportare carichi statici e dinamici fino a 2000 N (450 lb) con velocità fino a 5,8 mm/s (0,23 in/s). Sono disponibili con lunghezze di corsa standard pari a 10, 20, 30, 40 e 50 cm; sono possibili anche lunghezze di corsa personalizzate.