Skip to content Skip to navigation

28/03/2011 | Thomson新型Micron® AquaTRUE 行星®减速机在恶劣的食品/饮料/制药加工环境中表现出可靠的性能

Thomson公司最新推出了Micron® AquaTRUE 行星® 减速机 – 业内唯一的 100% 不锈钢减速机, 专门为满足食品、饮料和制药行业的搬运、包装和分销等应用的苛刻性能要求而设计。Micron AquaTRUE行星减速机拥有300种不同尺寸的不锈钢外壳,能够最大程度抵御腐蚀,保护等级可达IP67,以便在腐蚀性清洁化学品和高压冲洗环境下提 供可靠的运行和较长的使用寿命。此外,外壳呈圆形且无外部焊缝,以避免细菌滋生或侵入,造成内部损坏、性能下降、运行寿命缩短。

迄今为止,由于减速机生产商无法提供满足食品/饮料/制药化工等特殊要求的产品,使得这些行业的制造商在大部分恶劣环境应用中均未 使用减速机。但Micron AquaTRUE改变了这一状况,使制造商能够在任何应用中使用这些减速机,同时减少采用防水外壳、屏蔽或机械传动的成本,”产品经理Howard Horn介绍道,“我们可提供60、80、120 和160 mm框架规格的AquaTRUE行星减速机,减速比从3:1到10:1,最大转矩可达876 Nm,精确度可达13弧分。它们的可靠结构和性能使其特别适合冲洗和/或腐蚀性环境,尤其是肉类/禽肉切片、饮料销售、医疗卫生和制药应用等。”

Thomson公司的Micron TRUE 行星减速机用于要求高扭矩体积比、高抗扭刚度和低背隙的高精度运动控制应用。所有Micron减速机产品都采用自润滑,对于任意给定的尺寸均拥有高径向负 载能力。Micron TRUE 行星减速机具有惯量与各种减速比的良好匹配能力,为创建稳定、良好控制的伺服系统提供了必要条件。

Thomson公司提供了一系列可点播的网上培训讲座,包括冲洗应用减速机解决方案,使与会者能够获得减速机技术及其在食品加工和 包装、医药和制药以及高压冲洗应用的实用信息。其他与减速机相关的网上讲座包括“行星减速机101课程:基本知识”和“行星减速机201课程:故障排 除。”  这两次网上讲座概括地介绍了行星减速机技术,并建立一个框架以帮助用户快速选择适合的行星减速机,以减少设计时间及优化机器设计。

Thomson公司提供了一系列的针对减速机的培训和设计工具,以帮助机器制造商为其下一代机器指定合适的减速机。Micron MOTIONEERING®是一种减速机选择外形尺寸、型号、计算价格的工具,以帮助机器制造商正确选择减速机以满足高扭矩体积比、高抗扭刚度和低背隙的 高精度运动控制应用。此外,还有二维/三维模型可以通过Micron MOTIONEERING下载。

关于Thomson
作为业界顶尖的制造商,Thomson拥有超过60年的运动控制创新和制造经验,生产直线滚珠衬套®轴承、链轮轴承、 60 Case™ 轴、磨削和轧制滚珠丝杠、直线执行器、减速机、离合器、制动器、直线运动系统和相关附件等全系列产品。Thomson于1945年发明了直线滚珠衬套轴 承,并自此建立了最高的机械运动控制解决方案标准,服务于全球工业、航空和国防市场。Thomson生产中心遍布北美、欧洲和亚洲, 并通过2000多家分销商服务全球客户。

back to top