Skip to content Skip to navigation
Z2/Z3 (MovoZ) (legado)

Z2/Z3 (MovoZ) (legado)

As unidades lineares telescópicas MovoZ da Thomson são projetadas como colunas de elevação e podem ser utilizadas em aplicações verticais, horizontais e de cabeça para baixo (Somente modelos Z2). O sistema de atuação de espaço reduzido oferece um número de recursos que permitem movimento preciso e suave. As unidades são fornecidas em perfil duplo (Z2) e triplo (Z3).

Visão geral

Especificações

Especificações/Tamanho do eixo Z2 Z3
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) 188 x 150 (7,4 x 5,9) 188 x 150 (7,4 x 5,9)
Tipo de parafuso parafuso esférico com porca única parafuso esférico com porca única
Curso máx. (Smax): mm (pol.) 1.500 (59) 1.500 (59)
Velocidade máxima: m/s (pol./s) 1,25 (49) 1,25 (49)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) 8 (315) 8 (315)
Repetibilidade: ± mm (pol.) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev/s)
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20
3.000 (50)
2.500 (42)
3.000 (50)
2.500 (42)
Intervalo de temperatura: °C (°F) -20 a 70 (-4 a 158) -20 a 70 (-4 a 158)
Carga dinâmica máxima (Fz): N (lbf)
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20
5.000 (1.124)
7.500 (1.686)
5.000 (1.124)
7.500 (1.686)
Torque de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
700 (6.196) 2.000 (17.702)
Torque de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
700 (6.196) 2.000 (17.702)
Torque de carga dinâmica máxima (Mz): Nm (lbf-pol.)
unidade completa
330 (2.921) 330 (2.921)
Força máxima do eixo de transmissão (Frd): N (lbf)
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20
1.000 (225)
1.200 (270)
1.000 (225)
1.200 (270)
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.)
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25
diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20
45 (398)
93 (823)
45 (398)
93 (823)
Versões de parafuso (diâmetro / avanço): mm (pol.) 25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
25/10 (1,0/0,4)
25/25 (1,0/1,0)
32/20 (1,3/0,8)
Peso: kg (lb)
de unidade com curso zero, parafuso esférico ø25 mm
de unidade com curso zero, parafuso esférico ø32 mm
de cada 100 mm de curso, parafuso esférico ø25 mm
de cada 100 mm de curso, parafuso esférico ø32 mm
19,0 (41,9)
23,64 (52,1)
2,50 (5,5)
2,80 (6,2)
21,14 (46,6)
22,65 (49,9)
4,20 (9,3)
4,50 (9,9)

Z2/Z3 Features

  • Movimento telescópico
  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Interruptores de limite de fim de curso integrados
  • Comprimento retraído curto
  • Alta carga
  • Alta capacidade de carga lateral
  • Economia de espaço
  • Alta resistência a torção
  • Conduzidos por parafuso esférico, guia de deslizamento
  • Guias de deslizamento internas
back to top