Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As unidades VARIOLine WZ60/80 são projetadas para aplicações de manipulação que requerem forças laterais maiores. Como um sistema integrado de acionador de parafuso de esferas linear com um sistema guia de rolamento de esferas, um pistão tipo êmbolo é usado para transmitir a força de alimentação. Passos grandes de parafuso tornam possível combinar alta velocidade com movimento de alta precisão.
Especificações/Tamanho do eixo | Z2 | Z3 |
---|---|---|
Tamanho do perfil (L x A): mm (pol.) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) | 188 x 150 (7,4 x 5,9) |
Tipo de parafuso | parafuso esférico com porca única | parafuso esférico com porca única |
Curso máx. (Smax): mm (pol.) | 1.500 (59) | 1.500 (59) |
Velocidade máxima: m/s (pol./s) | 1,25 (49) | 1,25 (49) |
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2) | 8 (315) | 8 (315) |
Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0,1 (0,004) | 0,1 (0,004) |
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev/s) diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25 diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20 |
3.000 (50) 2.500 (42) |
3.000 (50) 2.500 (42) |
Intervalo de temperatura: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Carga dinâmica máxima (Fz): N (lbf) diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25 diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20 |
5.000 (1.124) 7.500 (1.686) |
5.000 (1.124) 7.500 (1.686) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mx): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
700 (6.196) | 2.000 (17.702) |
Torque de carga dinâmica máxima (My): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
700 (6.196) | 2.000 (17.702) |
Torque de carga dinâmica máxima (Mz): Nm (lbf-pol.) unidade completa |
330 (2.921) | 330 (2.921) |
Força máxima do eixo de transmissão (Frd): N (lbf) diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25 diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20 |
1.000 (225) 1.200 (270) |
1.000 (225) 1.200 (270) |
Torque máximo do eixo de transmissão (Mta): Nm (lbf-pol.) diâmetro de parafuso/avanço (mm) 25/10, 25/25 diâmetro de parafuso/avanço (mm) 32/20 |
45 (398) 93 (823) |
45 (398) 93 (823) |
Versões de parafuso (diâmetro / avanço): mm (pol.) | 25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
25/10 (1,0/0,4) 25/25 (1,0/1,0) 32/20 (1,3/0,8) |
Peso: kg (lb) de unidade com curso zero, parafuso esférico ø25 mm de unidade com curso zero, parafuso esférico ø32 mm de cada 100 mm de curso, parafuso esférico ø25 mm de cada 100 mm de curso, parafuso esférico ø32 mm |
19,0 (41,9) 23,64 (52,1) 2,50 (5,5) 2,80 (6,2) |
21,14 (46,6) 22,65 (49,9) 4,20 (9,3) 4,50 (9,9) |
Linear Units Quick Selection Guide | 1333 KB | |
Linear Motion Systems | 1257 KB | |
Linear Motion Systems | 1425 KB | |
Linear Units Overview | 1057 KB | |
Linear Units Overview | 1573 KB | |
Linear Units Quick Selection Guide | 427 KB |
Linear Motion Systems | 9163 KB | |
Linear Motion Systems | 9214 KB | |
Linear Motion Systems | 9107 KB | |
Linear Motion Systems | 11683 KB |
VARIOLine WZ Mounting and Maintenance Instructions | 314 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].