Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Os atuadores sem haste suspensos Tollobelt Thomson são acionados por correia e guiados por roldanas, um projeto testado e comprovado em muitas aplicações de manipulação de alta velocidade. Esses sistemas leves sem haste podem ser sincronizados utilizando eixos intermediários e podem incluir até quatro troles por unidade.
Especificações/Tamanho do eixo | TBR1 | TBR2 | TBR3 | TBR4 |
---|---|---|---|---|
Peso por carrinho: kg (lb) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) | 3,5 (7,7) |
Velocidade máxima de entrada: rpm (rev/s) | 1.250 (20,8) | 1.250 (20,8) | 1.250 (20,8) | 1.250 (20,8) |
Move: mm/rev (pol./rev) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) | 240 (9,5) |
Temperatura ambiente: °C (°F) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) | -20 a 70 (-4 a 158) |
Peso com único carrinho: kg/m (lb/pol.) | 11,5 + L x 6,3 (0,6 + L x 0,4) | 13,5 + L x 9,1 (0,8 + L x 0,5) | 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) | 13,5 + L x 16,3 (0,8 + L x 0,9) |
Curso máx.: m (pol.) | 15 (591) | 20 (787) | 20 (787) | 20 (787) |
Fx Máx.: N (lbf) | 800 (180) | 1.250 (281) | 1.250 (281) | 1.250 (281) |
Fz Máx.: N (lbf) | 3.000 (674) | 6.000 (1.349) | 6.000 (1.349) | 6.000 (1.349) |
Velocidade máxima: m/s (pol./s) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) | 5 (197) |
Repetibilidade: ± mm (pol.) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) | 0,5 (0,2) |
Resolução: mm (pol.) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) | 1 (0,04) |
Handling Components | 3743 KB | |
Handling Components | 2030 KB | |
Handling Components | 3472 KB |
Tollobelt TBT Installation and Service | 730 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].