- Home
- Produtos
- Sistemas de movimentação linear
- Sistemas de movimento linear personalizados
Sistemas de movimento linear personalizados
A Thomson oferece ferramentas de seleção e dimensionamento intuitivas e ricas em recursos que permitem configurar sistemas de movimento linear padrão, mas às vezes o que você tem em mente pode não se ajustar aos parâmetros de nossas opções. Nessas situações, percebemos que as restrições de aplicação exclusivas geralmente ditam configurações e modificações de unidades lineares igualmente exclusivas. Nossos sistemas são projetados com isso em mente, pois muitos de nossos produtos podem ser prontamente personalizados para atender a requisitos específicos.
Os sistemas de movimento linear da Thomson são construídos em módulos que podem ser misturados e combinados ou usinados de maneira personalizada na montagem final. Essas operações são configuradas para fornecer montagem flexível para acomodar pedidos personalizados, de forma rápida e econômica.
Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo a garantir que sua seleção de peças esteja correta já na primeira vez, enquanto nossa equipe de suporte supervisiona a aplicação inicial adequada e o suporte abrangente uma vez instalado.
Opções de personalização disponíveis
Personalizações ambientais
- Purga de ar de pressão positiva
- Componentes e ferragens de aço inoxidável
- Acoplamento metálico como mola e invólucros
Curso e comprimento retraído
- Comprimento do curso com precisão de milímetros
- Comprimentos totais para acomodar substituições simples
- Unidades de comprimento personalizado de até 12 m de comprimento
Controle e feedback
- Interruptores de limite e sensores de proximidade
- Chicotes de fios e conectores
- Codificadores
Montagem e instalação
- Padrões de orifícios de montagem personalizáveis
- Usinagem personalizada
- Sistema de montagem do motor RediMount™
- Parafusos de chumbo motorizados integrados
Desempenho
- Opções de parafuso de avanço e parafuso de esfera
- Freios de retenção
- Montagens radiais e rodas manuais para operação manual
- Rolamentos FluoroNyliner
- Carros de transporte múltiplos (com ou sem movimentos espelhados)