Skip to content Skip to navigation
Tabelas lineares 2RB (SUPERSlide)

Tabelas Lineares 2RB (Superslide)

As corrediças de posicionamento 2RB (SuperSlide) da Thomson são sistemas contínuos e intermitentemente suportados com conjuntos de parafusos integrados em unidades padrão no sistema métrico e inglês. Com base na tecnologia Round Rail da Thomson, estas unidades funcionam bem em aplicações em que é necessária dureza e rigidez moderada.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações

Especificações/Tamanho do eixo 2RB12 2RB16
Tamanho do perfil (largura x altura):
mm (pol.) 
 
 130 x 40 (5,1 x 1,6)   160 x 48 (6,3 x 1,9) 
Comprimento máximo de curso:
mm (pol.)
 1951 (76,8) 2815 (110,8) 
Velocidade linear máxima:
m/s (pol./s) 
 0,47 (18,5)  0,73 (28,7)
Aceleração máxima: m/s2 (pol./s2)   9,8 (386)  9,8 (386)
 Repetibilidade: ± mm (pol.)  0,005 (0,0002) 0,005 (0,0002) 
Precisão: mm/300 mm (pol./12 pol.)  0,025 (0,001) 0,025 (0,001) 
Velocidade máxima de entrada:
rpm
 2800 2200 
Limites da temperatura de operação:
°C (°F) 
 -20 a 80 (-4 a 176)  -20 a 80 (-4 a 176)
Carga dinâmica máxima (Fx):
N (lbf) 
 2100 (472)  2998 (674)
 Carga dinâmica máxima (Fy):
N (lbf)
 880 (197,8)  2588 (582)
Carga dinâmica máxima (Fz):
N (lbf)
 1760 (396)  5176 (1164)
Torque dinâmico de carga (Mx):
Nm (lbf-pol.) 
 65.5 (580)  243 (2151)
Torque dinâmico de carga (My):
Nm (lbf-pol.) 
 76.8 (680)  299 (2646)
 Torque dinâmico de carga (Mz):
Nm (lbf-pol.)
 38.4 (340)  150 (1328)
Força do eixo de transmissão (Frd):
N (lbf) 
 533 (120)  533 (120)
Torque do eixo de transmissão (Mta):
Nm (lbf-pol.) 
 
 1.86 (16,5)  2,66 (23,5)
Diâmetro do Parafuso: mm (pol.)    16 (0,63)  20 (0,79)
Passo do fuso: mm (pol.)   5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 20 (0,2, 0,4, 0,8)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro

3,88 (8,55)
0,93 (2,05)
1,32 (2,91)

6,17 (13,6)
1,44 (3,18)
2,25 (4,96)

Recursos 2RB:

  • Percursos LinearRace pré-alinhados e com suporte contínuo
  • Mancal Super Smart Ball Bushing
  • Conjunto integral do parafuso esférico
  • Carro de transporte com ranhuras em T com quatro furos de montagem
  • Velocidades até 1.000 mm/s
  • Cargas de impulso até 3.000 N
  • Ranhuras em T no sistema de montagem da base
  • Longa vida útil
  • Limpa-vidros de dupla ação

Opções 2RB:

  • Sistema de lubrificação
  • Coberturas de fole
  • Pacotes de interruptores de limite
  • Extensores de eixo de parafuso esférico de montagem radial
back to top