Skip to content Skip to navigation
2HB (ACCUSlide) Linear Tables

2HB (ACCU Slide) Linear Tables

A 2HB da Thomson (ACCUSlide) é uma mesa deslizante de alto desempenho, baseada no sistema ProfileRail de suporte contínuo da Thomson, usando tecnologia de trilho quadrado. As unidades são projetadas para absorver torques de carga extremamente alta, oferecendo vida útil superior em aplicações difíceis.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações de 2HB:

Especificações/tamanho do eixo  2HB10 2HB20
 Tamanho do perfil (largura x altura):
mm (pol)
 100 x 60 (3,9 x 2,4) 200 x 90 (7,9 x 3,5)
Comprimento máximo de curso: mm (pol)  1375 (54,13)  2760 (108,7)
Velocidade linear máx.: m/s (pol/s)  0,47 (18,5)  0,75 (29,5)
 Aceleração máxima: m/s2 (pol/s2)  9,8 (386)  9,8 (386)
Repetibilidade: ± mm (pol)  0,005 (0,0002)  0,005 (0,0002)
 Velocidade máx. de entrada: rpm (rev/s)  2800 (46,7)  1800 (30)
Limites da temperatura de operação:
°C (°F)
 -20 a 80 (-4 a 176)  -20 a 80 (-4 a 176)
Carga dinâmica máx. Fx: N (lbf)  2100 (472)  4697 (1056)
Carga dinâmica máx. Fy: N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
 Carga dinâmica máx. Fz: N (lbf)  8000 (1798)  34000 (7644)
 Torque da carga dinâmica máx. (Mx):
Nm (lbf-pol)
 279 (2469)  2463 (21799)
 Torque da carga dinâmica máx. (My):
Nm (lbf-pol)
 216 (1912)  1903 (16843)
Torque de carga dinâmica máx. (Mz):
Nm (lbf-pol)
 216 (1912)  1903 (16843)
Força máx. do eixo do drive (Frd): N (lbf)  533 (119,8)  533 (119,8)
Torque do eixo do drive máx. (Mta):
Nm (lbf-pol)
 1,86 (16,5)  15,5 (137,2)
Diâmetro do parafuso: mm (pol) 16 (0,63) 25 (0,98)
Passo do parafuso: mm (pol)  5, 10 (0,2, 0,4)  5, 10, 25 (0,2, 0,4, 1,0)
Peso: kg (lb)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro de transporte

2,59 (5,71)
0,69 (1,52)
0,82 (1,81)

13,32 (29,37)
1,70 (3,75) 
4,47 (9,86)

Destaques de recursos de 2HB:

  • Um conjunto integral de parafuso esférico
  • Slots T no carro de transporte
  • Perfil pequeno e compacto
  • Recurso de longa vida útil de percurso
  • Vedações com ação dupla

Destaques de opcionais de 2HB:

  • Tampas do caminho dos foles
  • Tampas de cobertura
  • Pacotes de interruptores de limite
  • Extensores de eixo de parafuso esférico de montagem radial
  • Sistema de lubrificação
back to top