Skip to content Skip to navigation
Unidade de parafuso esférico 2DB (SUPERSlide), Esfera guiada

Unidade de Fuso Esférico 2DB (Superslide), Esfera Guiada

A tabela de posicionamento 2DB (SUPERSlide) da Thomson é um sistema continuamente suportado projetado para aplicações rígidas que movem de cargas médias a pesadas.  A tabela vem da fábrica pré-alinhada e pré-montada para a instalação imediata com parafusos de montagem através da base. Um conjunto de esferas ou parafuso integrado com montagem de motor NEMA padrão recebe suporte em um pacote LinearRace Rail duplo.

Visão geral

Deixe que a Thomson o Ajude a Fazer a Sua Selecção!

Especificações 2DB:

Especificações/Tamanho
do eixo
2DB08 2DB12O 2DB12J 2DB16O 2DB16J
Tamanho do perfil
(L x A): pol. (mm)
4.50 x 1.625
(114,3 x 41,28)
6,00 x 2,125
(152,4 x 53,98)
6,00 x 2,562
(152,4 x 65,08)
7,5 x 2,625
(190,5 x 66,68)
7,5 x 3,062
(190,5 x 77,78)
Tipo de parafuso Parafuso de passo Parafuso esférico
Carro de transporte     integrado integrado integrado  modular
Curso máximo
Comprimento: pol. (mm)
41 (1041) 63 (1600) 63 (1600) 84,5 (2146) 84,5 (2146)
Linear máximo
Velocidade: pol./s (mm/s)
33,3 (850) 10,0 (254) 25,0 (635) 8,3 (211) 41,67 (1058)
Aceleração máxima: 
pol./s2 (m/s2)
385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8) 385 (9,8)
Dinâmica máxima
Carga (Fx): lbf (N)
20 (89) 190 (845) 375 (1668) 350 (1557) 350 (1557)
Dinâmica máxima
Carga (Fy): lbf (N)
168 (747,3) 1058 (4706)  1058 (4706)  1777 (7904) 1777 (7904)
Dinâmica máxima
Carga (Fz): lbf (N)
336 (1495) 2115 (9408) 2115 (9408) 3555 (15813) 3555 (15813)
Dinâmica máxima
Torque (Mx): lb-pol. (Nm)
500 (56.5) 4150 (469) 4150 (469) 8850 (999.9) 8877 (1003)
Dinâmica máxima
Torque (My): lb-pol. (Nm)
500 (56.5) 4150 (469) 4150 (469) 8450 (954.7) 8098 (915)
Dinâmica máxima
Torque (Mz): lb-pol. (Nm)
250 (28,3) 2071 (234) 2071 (234) 4195 (474) 4053 (458)
Velocidade máxima de entrada:
RPM
2000 3000 3000 2500  2500 
Eixo de transmissão máximo
Força: lbf (N)
50 (222) 120 (533)  120 (533)  120 (533)  120 (533) 
Eixo de transmissão máximo
Torque: lb-pol. (Nm)
3,54 (0,40) 6,73 (0,76) 33,19 (3,75) 12,93 (1,46) 30,98 (3,5)
Precisão: pol./12 pol.
(mm/300 mm)
0,007 (0,18) 0,002 (<0,050) 0.002 (<0,050) 0,002 (<0,050) 0,002 (<0,050)
Temperatura de operação:
°C (°F)
-4 a 176 (-20 a +80)
Diâmetro do Parafuso:
pol. (mm) 
 
 0,375 (9,525)  0,5 (12,7) inch dia: 0,5 in
metric dia: 12 mm
inch: 0,75
metric: 0,20
0,631 (16)
0,750 (19)
Passo do fuso:
pol. (mm)
 0,1/0,25/
0,5/0,75/1
(2,54/6,35/
12,7/19/25,4)
passos em
polegadas: 0,2 pol.
de passos
métricos: 5,0 mm
 0,5 (12,7) passos em
polegadas: 0,2 pol.
de passos
métricos: 5,0 mm
 0,5 (12,7)
1,0 (25,4)
Peso: lb (kg)
da unidade com curso zero
de cada 100 mm de curso
de cada carro

5,93 (2,69)
1,16 (0,53)
1,89 (0,86)

13,17 (5,97)
2,30 (1,04)
4,29 (1,95)

13,58 (6,16)
2,30 (1,04)
4,85 (2,2)

26,74 (12,13)
3,86 (1,75)
8,61 (3,91)

25,73 (11,67)
3,86 (1,75)
7,70 (3,49)

Recursos 2DB:

  • Trilho duplo integrado, eixo em teia ideal para carregamento em todas as direções
  • Altura de baixo perfil
  • Buchas Super Smart com baixo atrito para movimento suave
  • Montagem fácil
  • Opções resistentes à corrosão disponíveis
  • Foles opcionais
  • Kit RediMount incluído

Opções 2DB:

  • Carro de transporte modular c/ quatro blocos de travesseiro abertos
  • Trava de mola
  • Tipos de eixo: 60 Case, aço inoxidável, cromado, armoloy
  • Resistência à corrosão
  • Foles de proteção
  • Interruptores de limite inicial/final
Localizar um produto

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page
Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top