Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
O eixo 60 Case® Tubular Lite™ LinearRace® da Thomson apresenta um diâmetro interno oco para reduzir o peso e a inércia, tornando-o ideal para roteamento de fluidos, gases e cabeamento. Esses eixos de liga de aço laminados e cimentados podem ser fornecidos para uso imediato com furos perfurados e roscados radialmente espaçados para corresponder aos trilhos de suporte padrão 60 Case.
ENCONTRE SUA SOLUÇÃO DE EIXO COM RAPIDEZ
Faixa de diâmetro |
Dureza | Material | Comprimento | Acabamento de superfície | Linearidade | Circularidade | Opções de revestimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eixos tubulares | 3/4 a 4 pol. | Rockwell C mín. 58 | Tubular AISI 52100 | Aleatório até 202 pol. |
Máx. de 8 Ra micropolegadas | 0,001 pol./pés cumulativo (padrão) / 0,0005 pol./pés cumulativo (especial) | 0,000080 pol. máx. |
Cromo
|
A vantagem da Thomson Há mais de 70 anos, a Thomson produz eixos lineares de precisão para rolamentos lineares Ball Bushing®.
Embora todos os eixos possam parecer iguais a um olhar superficial destreinado, existem significativas diferenças de desempenho devido aos padrões selecionados pelo fabricante e aos processos de fabricação utilizados para alcançar esses padrões. O 60 Case da Thomson foi desenvolvido e é continuamente aprimorado devido ao nosso objetivo de fornecer um acabamento consistente, circularidade, linearidade, cementação da caixa de cilindricidade e profundidade em todos os eixos para as demandas de um rolamento linear. Diferentemente dos eixos comuns, o eixo 60 Case da Thomson é fabricado segundo os mais elevados padrões de qualidade em uma instalação certificada pelo padrão ISO 9000:2000. Nossas técnicas têm sido continuamente aprimoradas com base no conhecimento exclusivo obtido em mais de 70 anos de experiência em fabricação. O uso combinado do eixo 60 Case da Thomson e dos rolamentos Ball Bushing da Thomson garantem a otimização do desempenho e da vida útil do rolamento.
Thomson 60 Case Linear Race shafting has been popular for decades for its consistent reliability and performance. To help customers get this high-quality, lab-tested product into their hands as quickly as possible for their time-sensitive design projects, Thomson goes to great lengths.
With the special machining add-on to the Thomson online shafting selector tool, the burden of creating 2D drawings is relieved, and the amount of time needed to specify the machined shaft is dramatically reduced.
Watch this comprehensive demo and see how this feature offers the most commonly used machining options, which are automatically converted to manufacturable 2D drawings for download as printable PDFs or sharable links.
Try the online shafting selector tool and special machining add-on at: https://www.thomsonlinear.com/en/products/shafting
For any cases in which your machining configurations don't fall within the scope of our tool's options, Thomson application engineers are always ready to provide fast help.
Maximize o desempenho e a vida útil de seus sistemas de movimento linear escolhendo o eixo ideal de forma bem pensada. Basta se familiarizar com algumas considerações importantes.
Não espere tanto por uma cotação de eixos personalizada. Basta fazer o upload do seu modelo 3D e obter preços e prazos de entrega instantâneos em eixos personalizados 60 Case LinearRace.
A montagem correta do eixo redondo é necessária para que ele seja usado como guia linear. Assista a este vídeo para aprender sobre os métodos de montagem de eixo mais comuns.
Qual a diferença entre trilho redondo e trilho quadrado? Como saber qual é o mais adequado para uma determinada aplicação? Como dimensioná-los? Aprenda os fundamentos da tecnologia de guia linear e como dimensioná-los para sua próxima aplicação. Além disso, faça um tour guiado pela nova ferramenta on-line do componente de guia linear.
Neste webinar, você aprenderá sobre: tipos de rolamentos lineares, aplicações típicas, considerações de projeto, requisitos de aplicação, recursos opcionais e cálculos de projeto.
Os avanços na capacidade de carga, vida útil e facilidade de fabricação permitiram que uma gama cada vez maior de aplicações se beneficiasse da orientação linear quase livre de atrito. Desde a introdução do guia linear quadrado, ou trilho de perfil, na década de 1970, o engenheiro projetista se depara com a questão central: redondo ou quadrado?
Saiba maisComo escolher entre os principais tipos de tecnologias lineares e como projetar sistemas de automação que oferecem desempenho ideal usando requisitos de projeto, em vez de custo, como a principal consideração na seleção de componentes lineares.
Saiba maisÉ necessário especificar o rolamento correto para uma determinada aplicação para economizar tempo e custos excessivos. É importante compreender as vantagens e desvantagens de cada tipo de rolamento para dimensionar e selecionar o rolamento certo para sua aplicação. Este artigo fornecerá uma visão geral dos principais tipos de rolamentos e guias lineares, explicará como especificá-los para aplicações específicas e descreverá como solucionar problemas de aplicações comuns.
Saiba maisTo provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].