Skip to content Skip to navigation
Colunas de Elevação LC2000

Thomson Colunas de Elevação LC2000

Perfeita para aplicações de automação médicas e ergonômicas, a Coluna de Elevação LC2000 da Thomson dá à sua aplicação de uma solução simples e completa.

Feita com uma extrusão de três peças, capacidade de carga de 2000 N e um mecanismo de fuso telescópico, a LC2000 fornece uma relação extensão/retração ideal.

Esta coluna auto sustentável é feita de alumínio anodizado extrudado. O design estético não necessita de cobertura adicional.

Além disso, a LC2000 foi reconhecida para EMC para aplicações médicas e seu funcionamento silencioso cumpre as normas CE para requisitos de ruído audível. Proteções, como interruptores de limite de fim de curso, fazem desta unidade um produto ideal para a sua aplicação.

Visão geral

Especificações de Desempenho LC2000

Parâmetro LC2000
Carga máxima: N (lbs) 2000 (450)
Carga máxima de torque,
dinâmico / estático: Nm (lbf - pol.)
150* / 500 (1,327 / 4,425)
Velocidade, sem carga / com carga
máxima: mm/s (pol/s)
19 / 15 (0.75 / 0.59)
Voltagens de entrada disponíveis: VDC 24
Curso de pedido mínimo (S): mm (pol) 200 (7.9)
Curso de pedido máximo (S): mm (pol) 600 (23.6)
Limites da temperatura de operação: °C (°F) 0 a +40 (32 a 104)
Ciclo de trabalho em carga
total @20ºC (68°F): %
15
Tempo de funcionamento máximo: s 60
Seção cruzada: mm2 (pol2) 1.5 (0.0023)
Comprimento padrão do cabo: mm (pol) 1900 (75)
Classe de proteção IP44

* Cargas dinâmicas mais elevadas de até 400 Nm disponíveis mediante solicitação, entre em contato com o suporte ao cliente.

Especificações Gerais LC2000

Parâmetro LC2000
Tipo de parafuso parafuso de avanço telescópico
Restringido internamente sim
Substituição manual não
Frenagem dinâmica não*
Freio sim
Fim da proteção de curso interruptores de limite de fim de curso
Proteção de meio de curso não*
Proteção do motor não*
Conexão do motor cabo
Conector do motor Molex plugue de 8 pinos
Certificados CE
EMC para aplicações médicas**
Opções retorno da posição do codificador
Controles Compatíveis
DCG-180
DCG-280

operação de uma única unidade
operação sincronizada de duas unidades

* Frenagem dinâmica, proteção de meio de curso e proteção do motor são fornecidas quando usada com o controle DCG.
** Emissão: EN 61000-6-3:2001, EN 60601-1-2:1993, EN 55011 Imunidade Classe B: EN 61000-6-2:2001, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3       

Recursos e Benefícios LC2000

  • Para aplicações de automação médica e ergonômica
  • Coluna autossustentável em alumínio anodizado extrudado
  • Baixo peso e operação silenciosa
  • Drive do parafuso de avanço telescópico de operação suave
  • Capacidade de torque de alta carga
  • Alta relação extensão/retração
  • Não necessita de manutenção
  • Freio de retenção de carga
  • Interruptores integrados de limite de fim de curso
  • Reconhecida pela EMC para aplicações médicas
  • Comprimento retraído muito curto
Localizar um produto

Family

Voltage

Drive Type

Load

Travel Rate (Maximum Load)

Travel Rate (No Load)

Maximum Stroke

mmmm

Feedback Option

Connection Option

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

Controles

Série de Controle DCG

 DCG Controls

  • Controles disponíveis para a operação da coluna de elevação simples ou operação síncrona de duas colunas de elevação equipadas com codificadores
  • Controle pequeno e leve operado através de um pingente de controle (encomendado à parte)
  • Fins de Curso Eletrônicos (ELS) integrados param a coluna de elevação automaticamente ao final do curso ou no meio do curso
  • Não há necessidade de fiação para o controle, já que todas as ligações são feitas através de plugues
Especificações de Desempenho
Parâmetro DCG-180 DCG-280
Voltagem de entrada: VAC 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6% 1 x 115 ± 6% 1 x 230 ± 6%
Frequência de entrada: HZ 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensão de saída: VDC 24 24 24 24
Corrente de saída, máx: A 8 8 2 x 8 2 x 8
Limites da temperature
de operação: °C
+5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45
Ciclo de trabalho máx.
@ 25°C*: 25%
10 10 10 10
Tempo de funcionamento
máximo: s
60 60 60 60
Peso do controle: kg 0.6 0.6 1.9 1.9
Classe de proteção isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo isolamento duplo
Fins de curso eletrônicos sim sim sim** sim**
Certificados CE CE CE CE
Número da Peça DCG24-1U-0180 DCG24-1M-0180 DCG24-2U-0280 DCG24-2M-0280

* O controle vai se desligar se o ciclo de trabalho for ultrapassado e se redefinir automaticamente quando esfriar.
** O DCG-280 monitora os pulsos do codificador e não as correntes do motor. Se os pulsos chegarem muito lentamente ou não chegarem, ele vai parar o movimento da coluna de elevação.

back to top