- Home
- Produtos
- Colunas de Elevação Thomson
- Colunas de elevação personalizadas
Colunas de elevação personalizadas
A Thomson oferece uma ampla variedade de colunas de elevação padrão para atender a muitas necessidades. Percebemos, entretanto, que parâmetros de aplicação exclusivos geralmente ditam configurações e modificações igualmente exclusivas. Nossas colunas de elevação são projetadas com isso em mente, pois muitos de nossos produtos podem ser prontamente personalizados para atender a requisitos específicos.
As colunas de elevação Thomson são construídas em módulos que podem ser misturados e combinados na montagem final. Essas operações são configuradas para fornecer montagem flexível para acomodar pedidos personalizados, de forma rápida e econômica.
Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo a garantir que sua seleção de peças esteja correta já na primeira vez, enquanto nossa equipe de suporte supervisiona a aplicação inicial adequada e o suporte abrangente uma vez instalado.
Opções de personalização disponíveis
Ambiental
- Esferas e placas de rolamento resistentes à corrosão
- Componentes e ferragens de aço inoxidável
- Anodização
- Personalizações de temperatura extrema
Curso e comprimento retraído
- Comprimento do curso com precisão de milímetros
- Comprimentos totais para acomodar substituições simples
- Comprimentos de curso estendidos com base no carregamento da aplicação
Controle e feedback
- Chicotes de fios e conectores
- Codificadores e dispositivos de feedback absoluto
Montagem e instalação
- Padrões de orifícios de montagem
- Usinagem
- Suportes de montagem e acessórios
Desempenho
- Opções de engrenagens para capacidade de carga e velocidade
- Capacidades de cargas de momento de alto desempenho