Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 2

Atuadores Electrak 2

O atuador linear Electrak 2 é um modelo econômico projetado para aplicações de carga relativamente leves. Ele incorpora a maioria das características encontradas nos modelos mais caros, mas utiliza um sistema de acionamento de parafuso acme de carga pesada. O parafuso Acme é auto-travável e por isso, não precisa de um freio para prevenir o retorno da carga. Uma embreagem de sobrecarga interna desliza quando o limite de carga ajustado de fábrica é excedido.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak 2
Voltagens de entrada (VDC) 12
Comprimento de percurso máximo: mm (pol) 305 mm (12 pol)
 610 mm (24 pol) *contate a fábrica
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 1110 (250)
Carga estática máxima:  N (lbf) 4450 (1000)
Velocidade máxima sem carga:  mm/s (pol/s) 31 (1.2)
Velocidade máxima à plena carga:  mm/s (pol/s) 25 (1)
Ciclo de trabalho à plena carga @ 25 ºC (77 ºF) 25%
Tipo de parafuso Acme
Temperatura de operação:  ºC (ºF) -25 a +65 (-15 a +150)
Classe de proteção IP65
Controles compatíveis Varia por modelo
Use nosso seletor de produtos para seleção adequada

Características Electrak 2

  • Tubo de extensão em aço inoxidável
  • Sistema de acionamento de parafuso acme de auto-travamento
  • Embreagem de sobrecarga para proteção de percurso médio/final
  • Motor com chave térmica
  • Engate na montagem
  • Terminais aéreos ou conector
  • Livre de manutenção

Opções Electrak 2

  • Certificação CE
  • Potenciômetro
  • Ultrapassagem manual
  • Chaves fim de curso
back to top