Skip to content Skip to navigation
Atuadores Electrak 1LL (Vida longa)

Atuadores Electrak 1LL (Vida longa)

A Thomson mantém o mesmo suporte forte disponível aos novos clientes para as famílias de produtos legados.  Encorajamos nossos clientes a contatarem nossas equipes de vendas de aplicações e discutirem novas ofertas de produtos modernizados.  O  atuador Electrak 050 é nossa substituição recomendada para o atuador legado  Electrak 1LL.

Visão geral

Especificações

Especificações de desempenho Electrak 1LL (Vida longa)
Voltagem de entrada:  VDC 12, 24
Carga dinâmica máxima:  N (lbf) 340 (75)
Máxima velocidade:  mm/s (pol/s) 76 (3)
Extensão de curso máxima:   mm (pol) 152 (6)
Classe de proteção IP65
Configuração de montagem Manilha
Tipo de parafuso Acme
Substituição recomendada Electrak 050
back to top