Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Para quem precisa mais do que controle por botões de pressão, a Thomson oferece uma linha completa de unidades de controle de atuadores MCS. De controle simples a complexo, essas unidades oferecem uma variedade de características com saídas de voltagem DC e AC
Especificações | MCS-2041 | MCS-2051 |
---|---|---|
Voltagem de saída | 115VAC, 1Φ | 115VAC, 1Φ |
Corrente de saída | 15 | 8,0 |
Sinal analógico de saída | - | 4 - 20 mA |
Corrente auxiliar de saída | - | - |
Atuadores compatíveis | Electrak 5 | Electrak 205 |
Atuadores Lineares | 9795 KB | |
Atuadores Lineares | 4558 KB | |
Atuadores Lineares | 2688 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].