Skip to content Skip to navigation
Controles DCG

Controles DCG

A Thomson agora oferece uma linha de unidades pequenas, de baixo peso, 24 VDC, em sua família DCG de controles.  Os controles DCG apresentam Interruptores de limite eletrônicos (ELS) para parar a movimentação do atuador automaticamente em um ponto de parada a meio-curso e no final do curso.    Adicionalmente, a operação síncrona de alguns atuadores equipados com codificadores, é possível.

Visão geral

Especificações

Especificações DCG-150 DCG-160 DCG-170 DCG-180 DCG-190 DCG-280
Voltagem de entrada (VAC) 115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
115, 1Φ
230, 1Φ
Frequência de entrada (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltagem de saída (VDC) 24 24 24 24 24 24
Corrente de saída (A) 4 8 8 8 13 2 x 8
Temp. de operação (°C) +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45 +5 a +45
% Ciclo de trabalho @ 25° (77°) 10 10 10 10 10 10
Máx tempo LIGADO (s) 60 60 60 60 60 60
Atuadores compatíveis 1, 1SP, 050 LM80V 150, LM80H TC16 Múltiplo 2 x TC16

Características do controle DCG

  • Classe de proteção isolada duplamente
  • Interruptores de limite eletrônicos
  • Máx peso 1,9 kg (4,0 lbs)
  • Certificado CE

Opções de controle DCG

  • Pendente de controle DCG14-1H
back to top