Skip to content Skip to navigation
Controle AC-247 ELS

Controle AC-247 ELS

Compacto, robusto e de peso leve, o controle AC-247 ELS pode fornecer saídas de 12 ou 24 VDC.  Esses controles apresentam interruptores de limite eletrônicos (ELS) para parar a movimentação do atuador automaticamente em um ponto de parada a meio-curso e no final do curso.  Uma conexão para pendente de controle opcional é fornecida.

Visão geral

Especificações

Especificações AC-247 ELS AC-247 ELS AC-247 ELS
Versões D604 110 D604 111 D604 112
Voltagem de entrada (VDC) 12, 24 12 24
Voltagem de saída (VDC) 12, 24 12 24
Corrente de saída (A) @ 12/24 VDC 10/5 12 / - - / 8
Máx ciclo de trabalho @ 25 °C 10 10 10
Classe de proteção IP54 IP54 IP54
Certificados CE CE CE
Peso (kg) 0,3 0.3 0,3
Atuadores compatíveis 1, 1SP, 050, LM80V, LM80H

Características do controle AC-247 ELS

  • Interruptores de limite eletrônicos
  • Entrada de conector para pendente de controle
  • Pendente DCG14-1H (opcional)
back to top