Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson oferece o controle AC-063 para uso com os atuadores PPA Electrak, Electrak 10 e DMD. Fortes e robustos de projeto enquanto operam nas mais duras condições com uma caixa plástica resistente. Variações incluem entradas AC ou DC, com ou sem entradas para chave fim de curso e com ou sem pendentes de controle.
AC-063B | AC-063BC | AC-063C | |
---|---|---|---|
Versões | DC24-1B DCA24-1B |
DC24-1BC DCA24-1BC |
DC24-1C DCA24-1C |
Voltagem de entrada | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 230 VAC @ 50Hz |
Voltagem de saída (VDC) | 12-36 VDC | 12-36 VDC | 24 VDC |
Corrente de saída (A) @ 12/24/36 VDC | 30/17/12 | 30/17/12 | 17 |
Máx ciclo de trabalho @ 25 °C | 10 | 10 | 10 |
Classe de proteção | IP65 | IP54 | IP54 |
Entradas de chave fim de curso | DCA24-1B | DCA24-1BC | DCA24-1C |
Peso (kg) | 0,4 | 0,4 | 3,0 |
Pendente de controle incluído | Não | Sim | Sim |
Atuadores compatíveis | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD | 10, PPA, DMD |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 9799 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
AC-063 Actuator Control Installation | 76 KB |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].