Interruptores DPDT
A maioria dos atuadores da Thomson requer no mínimo o uso de um interruptor remoto de duplo-curso e duplo-polo. Para melhor auxiliarmos nossos clientes, fornecemos duas versões de interruptor DPDT (com ou sem caixa) que funcionam diretamente com nossas unidades atuadoras. Uma etiqueta com diagrama de fiação e um centro de posição "DESLIGADO" são incluídos.
Especificações: - Máx. voltagem: 270 VAC
- Máx. Corrente: 15 A
- Número de peça (com/sem caixa): 830-8004-016
- Número de peça (com/sem caixa): 6932-101-054
- Classe de proteção: NEMA 1 (versão com caixa)
Observação: Nem todas as unidades de controle são disponíveis para todos os modelos de atuador.