- Home
- Produtos
- Atuadores Lineares de Precisão
- Atuadores lineares de precisão personalizados
Atuadores lineares de precisão personalizados
A Thomson oferece uma ampla variedade de atuadores lineares de precisão padrão para atender a muitas necessidades. Percebemos, entretanto, que parâmetros de aplicação exclusivos geralmente ditam configurações e modificações igualmente exclusivas do atuador. Nossos atuadores são projetados com isso em mente, pois muitos de nossos produtos podem ser prontamente personalizados para atender a requisitos específicos.
Os atuadores elétricos Thomson são construídos em módulos que podem ser misturados e combinados na montagem final. Essas operações são configuradas para fornecer montagem flexível para acomodar pedidos personalizados, de forma rápida e econômica.
Nossos engenheiros experientes podem ajudá-lo a garantir que sua seleção de peças esteja correta já na primeira vez, enquanto nossa equipe de suporte supervisiona a aplicação inicial adequada e o suporte abrangente uma vez instalado.
Opções de personalização disponíveis
Montagem
- Pés fixos
- Presilhas móveis dos pés
- Placas frontais
- Dianteira e traseira fixas ou munhões móveis do tubo da tampa
Adaptadores
- Kit do adaptador de montagem do motor RediMount™
- Extremidades das hastes roscadas macho e fêmea
Flanges e engrenagens
- Diversas engrenagens sem fim
- Engrenagem de correia
Motores
- Servomotores síncronos sem escova CA (estilos paralelo e em linha)
- Orientação
- Motor de indução trifásico CA com ou sem freios
Sensores
- Sensores magnéticos
- Suportes
Proteção ambiental
- Parafusos, porcas e arruelas externos para resistir a ambientes agressivos em que água, ácidos e agentes básicos estão presentes