XR64OPN - Prodotto obsoleto

Produto XR64OPN agora é um item obsoleto.

XR64OPN
XR64OPN

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Rigid, 4 in, Aberto, Sem autolimpante, Ajustável, Obsolete


  • A Thomson oferece a maior seleção de mancais Linear Ball Bushing® em polegadas e no sistema métrico. Escolha entre as mais de nove famílias diferentes de mancais ball bushing lineares e acessórios da mais alta qualidade de quem inventou essa tecnologia. Ideal para acomodar o desalinhamento de torção com pouco aumento no estresse dos componentes do mancal.
  • O mancal Extra Rigid XR Ball Bushing foi projetado para ampliar a capacidade de transporte de carga e diminuir a deflexão.
  • Uso com eixo de classe XL.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal4 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableAjustável 
Closed/OpenAberto 
MaterialSteel; Plastic 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486275671 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse XL 
Weight9.3 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?