XPBO48OPN-DP

XPBO48OPN-DP
XPBO48OPN-DP

Linear Bearing, Ball Bushing, Pillow Block, Extra Rigid, 3 in, Aberto, Dry Pack (DP); Usar com 3 in Diameter Classe XL Eixo em aplicações suportadas continuamente


  • Blocos de descanso fechados devem ser usados com eixo de suporte CONTÍNUO
  • Uso com eixo de classe XL
  • Mancais Ball Bushing incluídos, instalados de fábrica, em cada bloco de descanso

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]8.38 in
[A2]5.5 in
[Alpha] Ângulo60 °
[B]7.25 in
[B1]4.13 in
[d] Eixo, diâmetro nominal3 in
[E]1.5 in
[E1]7 in
[E1] Tolerância± 0.010 in 
[E2]5.875 in
[E2] Tolerância± 0.010 in 
[F1]1.25 in
[H]3.5 in
[H1]5.875 in
[N]0.66 in 

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenAberto 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialSteel; Plastic; Rubber 
Single/TwinÚnico 
Temperature Max185 °F
Use with shafting ClassClasse XL 
Weight55 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica10000 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?