XD48B200-0200LXXRMMSN

XD48B200-0200LXXRMMSN

Atuador, Electrak XD, 48 Vdc, Carga dinâmica: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Comprimento máximo de curso: 200 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2106.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
  • Pulverização de sal testada por 500 horas
  • Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
  • Substituição manual e liberação de freio opcional
  • Atuação antirrotação padrão
  • Amortecimento de choque de carga integrado opcional
  • Design de motor sem escovas para maior vida útil e ciclo de trabalho

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.532,0 mm (178,425 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
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
Curso nominal 200,00 mm / 7,87 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 48 Vdc
Consumo de corrente máximo 14,0 amp
Peso 12,900 kg / 28,440 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback None
Serializado Yes
Atuação inteligente Yes
Tolerância de curso 1,200 mm / 0,047 in
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 20.000 N / 4.496 lbf
Carga, estática 32.000 N / 7.194 lbf
Velocidade máxima 20,00 mm/s / 0,79 in/s
Velocidade mínima 20,00 mm/s / 0,79 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?