XD48B055-0850PLS-MMMN

XD48B055-0850PLS-MMMN

Atuador, Electrak XD, 48 Vdc, Carga dinâmica: 5,5 kN a 75 mm/s, 1.200 mm, Comprimento máximo de curso: 850 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível + limites de fim de curso programáveis

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2241.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
  • Pulverização de sal testada por 500 horas
  • Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
  • Substituição manual e liberação de freio opcional
  • Atuação antirrotação padrão
  • Amortecimento de choque de carga integrado opcional
  • Design de motor sem escovas para maior vida útil e ciclo de trabalho

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 11.032,0 mm (434,331 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 850,0 mm (33,465 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Giro de 90°
Antirrotação Yes
Certificações CE
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica 66
Classificação IP, estática 66, 67, 69K
Substituição manual No
Material Liga de zinco revestida eletronicamente, alumínio anodizado duro, aço inoxidável
Curso nominal 850,00 mm / 33,46 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 48 Vdc
Consumo de corrente máximo 14,0 amp
Peso 19,800 kg / 43,652 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback None
Serializado Yes
Atuação inteligente Yes
Tolerância de curso 1,200 mm / 0,047 in
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 5.500 N / 1.236 lbf
Carga, estática 11.000 N / 2.473 lbf
Velocidade máxima 75,00 mm/s / 2,95 in/s
Velocidade mínima 75,00 mm/s / 2,95 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?