Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Comprimento máximo de curso: 450 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível + limites de fim de curso programáveis
Tempo de avanço:3 SemanasQuantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2439.05cadaCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
Pulverização de sal testada por 500 horas
Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
Substituição manual e liberação de freio opcional
Atuação antirrotação padrão
Amortecimento de choque de carga integrado opcional
Design de motor sem escovas para maior vida útil e ciclo de trabalho
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].