XD24B200-0200CNO-MMSM

XD24B200-0200CNO-MMSM

Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 20 kN a 20 mm/s, 600 mm, Comprimento máximo de curso: 200 mm, Controle: CANbus J1939 + controle de velocidade de circuito aberto (inclui diagnósticos, feedback de posição e feedback de consumo de corrente mais indicação de sobrecarga)

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2322.00 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
  • Pulverização de sal testada por 500 horas
  • Certificação RoHS e REACH (EU). Compatível com CE.
  • Substituição manual e liberação de freio opcional
  • Atuação antirrotação padrão
  • Amortecimento de choque de carga integrado opcional
  • Design de motor sem escovas para maior vida útil e ciclo de trabalho

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.968,0 mm (195,591 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 689,0 mm (27,126 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 200,0 mm (7,874 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação Yes
Certificações CE
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica 66
Classificação IP, estática 66, 67, 69K
Substituição manual No
Material Liga de zinco revestida eletronicamente, alumínio anodizado duro, aço inoxidável
Curso nominal 200,00 mm / 7,87 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Consumo de corrente máximo 28,0 amp
Peso 12,900 kg / 28,440 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Barramento CAN J1939
Feedback None
Serializado Yes
Atuação inteligente Yes
Tolerância de curso 1,200 mm / 0,047 in
Contém líquidos No
Retornável No
Garantia 12 meses

Desempenho

Max Speed and Current vs Load

Desempenho Valor
Carga, dinâmica 20.000 N / 4.496 lbf
Carga, estática 32.000 N / 7.194 lbf
Velocidade máxima 16,00 mm/s / 0,63 in/s
Velocidade mínima 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?