XD24B080-1050CNO-MMSN

XD24B080-1050CNO-MMSN

Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 8,0 kN a 50 mm/s, 1.000 mm, Comprimento máximo de curso: 1050 mm, Controle: CANbus J1939 + controle de velocidade de circuito aberto (inclui diagnósticos, feedback de posição e feedback de consumo de corrente mais indicação de sobrecarga)

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2576.07 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
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
A 13.032,0 mm (513,071 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 1.050,0 mm (41,339 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
Antirrotação Yes
Certificações CE
Folga axial, máx. 1,200 mm / 0,047 in
Classificação IP, dinâmica 66
Classificação IP, estática 66, 67, 69K
Substituição manual No
Material Liga de zinco revestida eletronicamente, alumínio anodizado duro, aço inoxidável
Curso nominal 1.050,00 mm / 41,34 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Consumo de corrente máximo 28,0 amp
Peso 21,900 kg / 48,281 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Barramento CAN J1939
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
Carga, dinâmica 8.000 N / 1.798 lbf
Carga, estática 16.000 N / 3.597 lbf
Velocidade máxima 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocidade mínima 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?