XD24B080-0150LXXRMMMN

XD24B080-0150LXXRMMMN

Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 8,0 kN a 50 mm/s, 1.000 mm, Comprimento máximo de curso: 150 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2027.97 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
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
A 4.032,0 mm (158,740 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 150,0 mm (5,906 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Giro de 90°
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
Curso nominal 150,00 mm / 5,91 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Consumo de corrente máximo 28,0 amp
Peso 12,400 kg / 27,337 lbs
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
Carga, dinâmica 8.000 N / 1.798 lbf
Carga, estática 16.000 N / 3.597 lbf
Velocidade máxima 50,00 mm/s / 1,97 in/s
Velocidade mínima 50,00 mm/s / 1,97 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?