XD24B055-0250LLPRMMSN

XD24B055-0250LLPRMMSN

Atuador, Electrak XD, 24 Vdc, Carga dinâmica: 5,5 kN a 75 mm/s, 1.200 mm, Comprimento máximo de curso: 250 mm, Controle: comutação do motor de sinal de baixo nível + feedback de posição + saídas de indicação de fim de curso

Tempo de avanço:  3 Semanas Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$2055.38 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – Atuador linear de alta potência com opções de curso, carga e controle líderes no setor como a melhor substituição para sistemas hidráulicos
  • Proteção ambiental sem igual. As classificações IP69K (estático), IP67 (estático) e IP66 (dinâmico) provam que o Electrak XD pode suportar até os ambientes mais adversos.
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
A 5.032,0 mm (198,110 in)
B1 161,0 mm (6,339 in)
B2 253,0 mm (9,961 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 162,0 mm (6,378 in)
C1 271,0 mm (10,669 in)
C2 149,0 mm (5,866 in)
C3 445,0 mm (17,520 in)
S 250,0 mm (9,843 in)

Especificações

Especificação Valor
Posição do adaptador Padrão
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
Curso nominal 250,00 mm / 9,84 in
Proteção, meio de curso Monitoramento eletrônico de carga
Tipo de parafuso Esferas
Temperatura máxima 70 °C / 158 °F
Temperatura mínima -40 °C / -40 °F
Monitoramento de temperatura Yes
Tensão 24 Vdc
Consumo de corrente máximo 28,0 amp
Peso 13,500 kg / 29,762 lbs
Controle do motor integrado Yes
Monitoramento eletrônico de carga Yes
Controle Comutação de baixo nível
Feedback Potenciômetro, Fim de curso
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
Carga, dinâmica 5.500 N / 1.236 lbf
Carga, estática 11.000 N / 2.473 lbf
Velocidade máxima 65,00 mm/s / 2,56 in/s
Velocidade mínima 65,00 mm/s / 2,56 in/s

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?