XCT8-5008

XCT8-5008
XCT8-5008

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Inch Thread Mount, 0.500 in X 1.000 in, Antirretrocesso, RH, Acetal, 125 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado† consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de resistência mínima absoluta. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
  • O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.5 in
Folga, máx.2.25 in
Folga, máx.1.12 in
percurso por rev. do eixo1 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %81 
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F
Torque de arrasto1-3 oz-in

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto125 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?