XCT7505L

XCT7505L
Porca de avanço

XCT, Antirretrocesso, Acetal, 0.75 in x 0.2 in Porca de avanço, Lado esquerdo Direção da rosca, 250 lbf Carga dinâmica máxima

Tempo de avanço:  3 Dias Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$179.69 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de arrasto mínimo absoluto. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
  • O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
A 4.140,2 mm (163,00 in)
B Max 736,6 mm (29,00 in)
C 127,0 mm (5,00 in)
TH 1 3/8-16

Especificações

Especificação Valor
Forma da rosca do parafuso de avanço ACME
Diâmetro do parafuso de acoplamento 19,05 mm (0,750 in)
Execução 5,08 mm (0,200 in)
Direção da rosca Lado esquerdo
Estilo de montagem da porca Roscado
Material da porca Acetal
Folga axial máxima 0
Torque de arrasto 3 - 10
Eficiência 49%
Temperatura máxima 82,2 °C (180 °F)

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Folga axial máxima 1.112,1 N (250,0 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?