XCT3-20X4M

XCT3-20X4M
XCT3-20X4M

Lead Nut Only, XC Style, Advanced, Inch Thread Mount, 20 mm X 12 mm, Antirretrocesso, RH, Acetal, 250 lbf Carga de projeto

Lead Time:  3 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado† consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de resistência mínima absoluta. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
  • O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.
  • Os materiais compostos das porcas oferecem excelente capacidade de lubrificação e baixo desgaste
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal20 mm
Folga, máx.2.9 in
Folga, máx.1.63 in
percurso por rev. do eixo12 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
Eficiência %67 
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F
Torque de arrasto3-10 oz-in

Desempenho

DesempenhoValor
Carga de projeto250 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?