XCT1820

XCT1820
XCT1820

Lead Nut Only, XC Style, Blank, For use in making SN nuts, 0.1875 in X 0.050 in, Antirretrocesso, RH, Acetal, Special

Lead Time:  3 Days 

  • O conjunto antifolga XC possui o design mais avançado de porca antifolga. O exclusivo ActiveCAM™ patenteado† consegue alta rigidez axial, folga zero e o torque de resistência mínima absoluta. Essa vantagem produz conjuntos que custam menos, têm desempenho melhor e duram mais.
  • O ActiveCAM™ se ajusta automaticamente para evitar o desgaste, assegurando folga zero para a porca.
  • Not an Orderable part number
  • Serviços de design personalizados e prototipagem rápida disponíveis

Dimensões

DimensãoValor
Diâmetro do parafuso, nominal0.1875 in
percurso por rev. do eixo0.05 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Direção do filamentoRH 
MaterialAcetal 
Pré-cargaAntirretrocesso 
Temperature Max180 °F

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?