XA81420SSDD-DP

XA81420SSDD-DP
XA81420SSDD-DP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Precision Steel, 0.5 in, Fechado, Sem autolimpante, Dry Pack (DP), Aço inoxidável, Vedações integrais de ambas as extremidades, XA Grade; Usar com 0.5 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[C] Comprimento ao longo do eixo1.235 / 1.250 in 
[C1]0.951 / 0.9670 in 
[C2] Mín.0.046 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.5 in
[D] Recommended Housing Bore0.8750 / 0.8755 in 
[D], Nominal0.875 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionAço inoxidável 
GradeXA Grade 
Lubrication OptionDry Pack (DP) 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Número UPC662486829362 
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.08 lb
Wipers, SealsVedações integrais de ambas as extremidades 

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic
DesempenhoValor
Capacidade de carga, dinâmica59 lbf

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?