XA81420DD-SP

XA81420DD-SP
XA81420DD-SP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Precision Steel, Fechado, Sem autolimpante, Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto, XA Grade

Lead Time:  2500 Days 
US$ 133,66 each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[D] Recommended Housing Bore0.8750 / 0.8755 in 
[D], Nominal0.875 in