XA61014-SP

XA61014-SP
XA61014-SP

Linear Bearing, Ball Bushing only, Extra Precision Steel, 0.375 in, Fechado, Sem autolimpante, Esferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto, XA Grade; Usar com 0.375 in Diameter Classe L Eixo em aplicações suportadas na extremidade

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Os mancais Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos mancais de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de mancais seja perfeita para substituir os mancais de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um mancal de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir mancais de deslizamento de alta fricção, os mancais Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.
  • Uso com eixo de classe L.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal0.375 in
[D] Recommended Housing Bore0.6250 / 0.6255 in 
[D], Nominal0.625 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Adjustable/Not AdjustableNão ajustável 
Closed/OpenFechado 
Corrosion Resistant OptionEsferas de aço inoxidável, retentor e bucha de óxido preto 
GradeXA Grade 
MaterialSteel 
Número de circuitos esféricos
Self AlignmentSem autolimpante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Weight0.06 lb

Desempenho

performance graphic
performance graphic
performance graphic

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?