XA122026-NBALLRP

XA122026-NBALLRP
Rolamentos Precision

Precision, Rolamento Steel Ball Bushing, 0.750 in, Not Self-Aligning, Fechado, Not Corrosion Resistant

Tempo de avanço:  Próximo dia Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.

  • Os rolamentos Precision Steel Ball Bushing oferecem grandes melhorias na eficiência, produtividade e precisão aos rolamentos de deslizamento plano de alta fricção.
  • O design todo em aço faz com que a linha de rolamentos seja perfeita para substituir os rolamentos de deslizamento em aplicações de alta temperatura.
  • A bucha de esferas recirculantes com luva de aço fornece movimento rígido de baixo arrasto, com coeficiente de arrasto aproximadamente 100 vezes inferior ao de um rolamento de contato simples.
  • Um coeficiente de fricção de apenas 0,001. Ao substituir rolamentos de deslizamento de alta fricção, os rolamentos Precision Steel Ball Bushing aumentam significativamente a produtividade e eficiência da máquina.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
C2 1.422,40 mm (56,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Ajustável/Não ajustável Não ajustável
Fechado/Abrir Fechado
Opção de lubrificação LL
Número de circuitos esféricos 5
Esfera de nylon ou esfera de nylon alternada Alternating Nylon Balls
Pacote do rolo Pacote do rolo
Classificado para alimentos Não alimentício
Autoalinhamento Sem autoalinhamento
Único/Gêmeo Simples
Temperatura máx. 85 °C / 185 °F
Uso com a classe do eixo L
Limpadores, vedações
Peso 0,095 kg / 0,21 lbs
Diâmetro nominal 19,050 mm / 0,75 in
Diâmetro externo 31,750 mm / 1,25 in

Desempenho

Desempenho
Desempenho
Desempenho

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?