WV12D040-00950-01520-AN0000-13

WV12D040-00950-01520-AN0000-13
WV12D040-00950-01520-AN0000-13

Linear Unit, WV120D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 950 mm Stroke, 1520 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 40 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.0 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1520 mm
Smáx (lançamento)950 mm
Travel Per Shaft Rev40 mm