WV12D020-04860-05705-AN0000-68

WV12D020-04860-05705-AN0000-68
WV12D020-04860-05705-AN0000-68

Linear Unit, WV120D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 4860 mm Stroke, 5705 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 1.0 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot5705 mm
Smáx (lançamento)4860 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm