WV12D010-01930-02570-AN0000-54

WV12D010-01930-02570-AN0000-54
WV12D010-01930-02570-AN0000-54

Linear Unit, WV120D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1930 mm Stroke, 2570 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 10 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2570 mm
Smáx (lançamento)1930 mm
Travel Per Shaft Rev10 mm