WV08D050-01600-02060-AN0000-89

WV08D050-01600-02060-AN0000-89
WV08D050-01600-02060-AN0000-89

Linear Unit, WV80D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1600 mm Stroke, 2060 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot2060 mm
Smáx (lançamento)1600 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
Carriage TypeCarro de transporte padrão único 
DriveParafuso esférico 
GuideNo Guides 
Opção de proteçãoStandard Protection 
Profile size (width × height)80 x 80 mm 
Screw Nut TypePré-carga de porca dupla 
Shaft ConfigurationSingle Shaft Without Keyway 
Shaft OrientationInline 
Shaft QuantitySingle Shaft 
Weight26 kg

Desempenho

DesempenhoValor
Input speed, maximum3000 RPM
Maximum Acceleration20 m/s²
Maximum Linear Speed2.5 m/s
Repeatability0.01 mm

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?