WV08D050-01100-01560-AN0000-83

WV08D050-01100-01560-AN0000-83
WV08D050-01100-01560-AN0000-83

Linear Unit, WV80D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 1100 mm Stroke, 1560 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 50 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 2.5 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1560 mm
Smáx (lançamento)1100 mm
Travel Per Shaft Rev50 mm