WV08D020-03305-03856-GN0000-69

WV08D020-03305-03856-GN0000-69
WV08D020-03305-03856-GN0000-69

Linear Unit, WV80D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 3305 mm Stroke, 3856 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Double Shafts, First Without Keyway And Second For Encoder, 1.0 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot3856 mm
Smáx (lançamento)3305 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm