WV08D005-00920-01380-AN0000-05

WV08D005-00920-01380-AN0000-05
WV08D005-00920-01380-AN0000-05

Linear Unit, WV80D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 920 mm Stroke, 1380 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 5 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft Without Keyway, 0.25 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot1380 mm
Smáx (lançamento)920 mm
Travel Per Shaft Rev5 mm