WV06D020-08280-09200-CN0000-56

WV06D020-08280-09200-CN0000-56
WV06D020-08280-09200-CN0000-56

Linear Unit, WV60D, Parafuso esférico Drive, No Guides Guide, 0.01 mm Repeatability, Pré-carga de porca dupla, 8280 mm Stroke, 9200 mm Overall Length, Carro de transporte padrão único, 20 mm Travel Per Shaft Rev, Single Shaft With Keyway, 1.0 m/s Maximum Linear Speed, Superseded

Lead Time:  4 Weeks  

  • Pode ser instalado em qualquer direção
  • Banda da tampa de plástico patenteada autoajustável
  • Sistema de suporte de parafuso patenteado
  • As unidades precisam de guias externas

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
Ltot9200 mm
Smáx (lançamento)8280 mm
Travel Per Shaft Rev20 mm