WRM40

WRM40
WRM40

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 40 mm; Usar com 40 mm Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  1 Day 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • O I.D. mostrado é o diâmetro interno "livre"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal40 mm
[ID] Diâmetro interno57.8 mm
[T]2 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486933588 
Weight0.014 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?