WRM30

WRM30
WRM30

Linear Bearing, Retaining Ring, External, Accessory, 30 mm; Usar com 30 mm Nominal Diameter Closed Bushing Bearings

Lead Time:  5 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Uso com mancais Ball Bushing® da Thomson.
  • Anéis de retenção externos que se encaixam nas ranhuras dos anéis de retenção na luva do mancal
  • O I.D. mostrado é o diâmetro interno "livre"

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[d] Eixo, diâmetro nominal30 mm
[ID] Diâmetro interno43.5 mm
[T]1.75 mm

Especificações

EspecificaçõesValor
MaterialSteel 
Número UPC662486933571 
Weight0.0077 kg

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?