WM16 - Prodotto obsoleto

Produto WM16 agora é um item obsoleto.

WM16
WM16

Shaft Support, Intermittent Support, Waymount, Usar com 1 in Diameter Shaft, Obsolete


  • Projetado para ser usado com mancais RoundWay. Dois ou mais podem ser usados para fornecer suporte e ajuste intermitente em todo o comprimento do eixo. Ao contrário de trilhos de suporte do eixo, os suportes Waymount não permitem a passagem longitudinal de mancais Ball Bushing do tipo aberto. Quando for necessário o deslocamento pelos suportes Waymount, os mancais Roundway devem ser usados.
  • Parafuso de base [F] a ser fornecido pelo cliente
  • Parafuso de fixação ao eixo [G] e arruela fornecidos com o suporte Waymount

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.75 in
[B]1.25 in
[C]0.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal1 in
[E]1.06 in
[F]0.28 in
[G]1/4-28 bolt and washer 
[H]1.5 in
[J] Ajuste total1/16 in
[K] Ajuste total1/8 in
[L]2 in
[M]0.81 in
[N]0.69 in
[P]0.69 in
[W]2.5 in

Especificações

EspecificaçõesValor
Número UPC662486103271 
Support StyleWaymount 
Weight0.5 lb

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?